Productlijst multiplexer voor HART-signalen

Filters

10 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

HART-multiplexer - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART-multiplexer voor het online configureren en diagnosticeren van HART-veldapparatuur alsmede voor het continu documenteren van procesvariabelen en statussen m.b.v. een PC resp. een managementsysteem, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32

HART-interfaceboard - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

Het HART-interfaceboard dient voor bediening van de HART-multiplexer MACX-MCR-S-MUX. De van de HART-signaalconverters afkomstige signalen worden op de klemmenstrook van het interfaceboard aangesloten en daar via een FLK aan de multiplexer overgedragen

HART-Ethernet-multiplexer - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Ethernet-kopstation voor modulaire gateway met Modbus TCP, Profinet, HART IP, FDT/DTM. Ondersteunt vijf uitbreidingsmodulen.

HART-Ethernet-multiplexer - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Ethernet-kopstation voor modulaire gateway met Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM. Ondersteunt vijf uitbreidingsmodulen.

Protocolconverter - GW PL HART4-BUS - 2702234

4-kanaals HART®-uitbreidingsmoduul met schroefaansluiting

Protocolconverter - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

4-kanaals HART®-uitbreidingsmoduul en inwendige weerstand van 250 Ω aan de ingang

Protocolconverter - GW PL HART8-BUS - 2702235

8-kanaals HART®-uitbreidingsmoduul met schroefaansluiting

Protocolconverter - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

8-kanaals HART®-uitbreidingsmoduul en inwendige weerstand van 250 Ω aan de ingang

Protocolconverter - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

8-kanaals HART®-uitbreidingsmoduul met analoge loop-voeding en schroefaansluiting

Protocolconverter - GW PL DIO4-BUS - 2702237

Module voor een digitale input met 4 kanalen en een digitale input met 4 kanalen en een schroefaansluiting

10 Treffers