Productlijst bliksemstroom-/ overspanningsbeveiligingen Type 1/2

Filters

55 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 1/2 / Class I/II, voor 1-fase voedingsnetten met met gecombineerde PE en N in een ader (L1, PEN).

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

Bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 1/2 / Class I/II, voor 3-fase voedingsnetten met met gecombineerde PE en N in een ader (L1, L2, L3, PEN).

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Steekbare bliksemstroombeveiliging op varistorbasis voor 3-fase TN-S-voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), voor de bliksembeveiligingsklassen III en IV, met meldcontact.

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645

Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 3-phasige fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE).

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - 2800183

Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 3-phasige fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), voor de bliksembeveiligingsklassen III en IV, met meldcontact.

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184

Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 3-phasige fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), voor de bliksembeveiligingsklassen III en IV.

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM - 2800188

Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 3-fase voedingsnetten met gemeenschappelijke N en PE (4-draadssysteem: L1, L2, L3, PEN), met meldcontact.

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 - 2800189

Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 3-fase voedingsnetten met gemeenschappelijke N en PE (4-draadssysteem: L1, L2, L3, PEN).

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186

Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met meldcontact.

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - 2800187

Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 1-phasige fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE).

55 Treffers