Productlijst isolerende vonkbrug en toebehoren

Filters

27 treffers

Isolerende vonkbrug - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Isolerende vonkbrug voor de Ex-omgeving met kunststof mantel en bevestigingsschroeven met M10-schroefdraad. Voor het indirect aansluiten/aarden van bedrijfsmatig gescheiden installatiedelen bij inwerking van bliksem.

Montagebeugel - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 11 mm

Montagebeugel - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 14 mm

Montagebeugel - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 18 mm

Montagebeugel - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 22 mm

Montagebeugel - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 26 mm

Montagebeugel - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 30 mm

Montagebeugel - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 33 mm

Montagebeugel - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 36 mm

Montagebeugel - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 39 mm

27 Treffers