Productlijst apparaatbeveiliging Type 3

Filters

41 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Overspanningsbeveiligingsmoduul Type 3 - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

Steekbare apparaatbeveiliging, overeenkomstig Type 3 / Class III, voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met geïntegreerde stootstroomvaste zekering en meldcontact. Ook geschikt voor DC-toepassingen.

Overspanningsbeveiligingsmoduul Type 3 - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

Steekbare apparaatbeveiliging, overeenkomstig Type 3 / Class III, voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met geïntegreerde stootstroomvaste zekering en meldcontact. Ook geschikt voor DC-toepassingen.

Overspanningsbeveiligingsmoduul Type 3 - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

Steekbare apparaatbeveiliging, overeenkomstig Type 3 / Class III, voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met geïntegreerde stootstroomvaste zekering en meldcontact. Ook geschikt voor DC-toepassingen.

Overspanningsbeveiligingsmoduul Type 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

Steekbare apparaatbeveiliging, overeenkomstig Type 3 / Class III, voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met geïntegreerde stootstroomvaste zekering en meldcontact. Ook geschikt voor DC-toepassingen.

Overspanningsbeveiligingsmoduul Type 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

Steekbare apparaatbeveiliging, overeenkomstig Type 3 / Class III, voor 3-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), met geïntegreerde stootstroomvaste zekering en meldcontact.

Overspanningsbeveiligingssteker Type 3 - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

Vervangingssteker voor apparaatbeveiliging Type 3 van de productserie PLUGTRAB SEC T3. Nominale spanning: 230 V.

Overspanningsbeveiligingssteker Type 3 - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

Vervangingssteker voor apparaatbeveiliging Type 3 van de productserie PLUGTRAB SEC T3. Nominale spanning: 120 V.

Overspanningsbeveiligingssteker Type 3 - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

Vervangingssteker voor apparaatbeveiliging Type 3 van de productserie PLUGTRAB SEC T3. Nominale spanning: 60 V.

Overspanningsbeveiligingssteker Type 3 - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

Vervangingssteker voor apparaatbeveiliging Type 3 van de productserie PLUGTRAB SEC T3. Nominale spanning: 24 V.

Overspanningsbeveiligingssteker Type 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905236

Vervangingssteker voor apparaatbeveiliging Type 3 van de productserie PLUGTRAB SEC T3 3S. Nominale spanning: 230 V.

41 Treffers