Productlijst hybride connectoren voor de motoraansluiting

Filters

11 treffers

crimpcontact - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Gedraaid 1,0 mm-crimpcontact, enkelvoudig stiftcontact, aderdoorsnede 0,14 - 1,0 mm², verguld

crimpcontact - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Gedraaid 2,0 mm-crimpcontact, enkelvoudig stiftcontact, aderdoorsnede 1,5 - 2,5 mm², verguld

crimpcontact - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Gedraaid 1,0 mm-crimpcontact, enkelvoudig stiftcontact, aderdoorsnede 0,35 - 1,0 mm², verguld

crimpcontact - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Gedraaid 1,0 mm-crimpcontact, enkelvoudig stiftcontact, aderdoorsnede 0,14 - 0,5 mm², verguld

Beschermkap - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

Beschermkap voor wartelbehuizingen, IP54

Afdekkap - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Gelakte beschermkap voor behuizingen aan de motorzijde

11 Treffers