Productlijst gateways en proxy's

Filters

10 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Protocolconverter - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Modbus/RTU voor FOUNDATION Fieldbus-protocolconverter

Protocolconverter - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Modbus/RTU voor PROFIBUS PA-protocolconverter

Protocolconverter - GW PL DP/MODBUS - 2316365

Modbus/RTU voor PROFIBUS DP-protocolconverter

Proxy - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Proxy voor PROFINET-RT, PROFIBUS-Proxy voor geïntegreerde switch met 4 poorten, toepassing alleen met PC Worx

Koppelmoduul - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

I/O-koppelmoduul (gateway) voor één INTERBUS-systeem en één PROFIBUS DP-systeem, 24 V DC, beschermklasse IP20

Koppelmoduul - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

I/O-koppelmoduul (gateway) voor een PROFIBUS DP-systeem, glasvezelkabel en DSUB9, 24 V DC, beschermklasse IP20

Data-interface - EU5C-SWD-DP PXC - 2903100

SmartWire-DT-gateway voor aansluiting op PROFIBUS DP als slave, automatische baudrateherkenning: 9,6 kbit/s tot 12 Mbit/s, aansluiting van maximaal 58 SmartWire-DT-deelnemers

Data-interface - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via PROFIBUS DP aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

nieuw

Interfaceconverters - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Seriële apparaat-server voor het converteren van seriële gegevens (RS-232/422/485) in ethernet-gegevens (RJ45). Ondersteunt TCP- en UDP-protocollen. COM-port-omleidingssoftware en Windows-driver kunnen gedownload worden. Bevat twee RJ45-aansluitingen en twee D-SUB 9-aansluitingen.

nieuw

Interfaceconverters - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Seriële apparaat-server voor het converteren van seriële gegevens (RS-232/422/485) in ethernet-gegevens (RJ45). Ondersteunt TCP- en UDP-protocollen. COM-port-omleidingssoftware en Windows-driver kunnen gedownload worden. Bevat twee RJ45-aansluitingen en vier D-SUB 9-aansluitingen.

10 Treffers