Productlijst veldbuscomponenten voor PROFIBUS PA

Filters

21 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Hoofdleidingmoduul - FB-ET - 2316048

Hoofdleidingmoduul voor Foundation Fieldbus- en PROFIBUS PA-uitbreidingen met afsluitweerstand

Apparaatkoppeling - FB-2SP - 2316051

Apparaatkoppeling voor Foundation Fieldbus- en PROFIBUS-PA-uitbreidingen met aansluitingen voor 2 aftakkingen met veldbusmodulen

Apparaatkoppeling - FB-ISO - 2316064

Apparaatkoppeling voor Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA. De koppeling stelt een intrinsiekveilige FISCO-aansluiting voor een eindapparaat ter beschikking

Apparaatkoppeling - FB-12SP - 2316310

Apparaatkoppeling voor Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA met klemverbindingen voor 12 aftakkingen met veldbuseindapparaten.

Apparaatkoppeling - FB-6SP - 2316307

Apparaatkoppeling voor Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA met klemverbindingen voor 6 aftakkingen met veldbuseindapparaten.

Klemmenkast - FB-15-SS - 2316190

Schakelkast van edelstaal in het veld met 15 aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Inclusief hoofdleidingsmodule FB-ET, plugtrab-basis met aansluitmogelijkheid voor overspanningsbeveiligings-stekker en plek op de draagrail voor 12 apparaat-koppelingsstukken.

Klemmenkast - FB-9-SS - 2316213

Schakelkast van edelstaal in het veld met 9 aansluitingen voor toepassing in een Ex-Zone. Inclusief hoofdleidingsmodule FB-ET, plugtrab-basis met aansluitmogelijkheid voor overspanningsbeveiligings-stekker en plek op de draagrail voor 6 apparaat-koppelingsstukken.

Klemmenkast - FB-15-AL - 2316187

Schakelkast van aluminium in het veld met 8 aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Inclusief hoofdleidingsmodule FB-ET, plugtrab-basis met aansluitmogelijkheid voor overspanningsbeveiligings-stekker en plek op de draagrail voor max. 6 apparaat-koppelingsstukken.

Klemmenkast - FB-8-AL - 2316200

Schakelkast van aluminium in het veld met 8 aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Inclusief hoofdleidingsmodule FB-ET, plugtrab-basis met aansluitmogelijkheid voor overspanningsbeveiligings-stekker en plek op de draagrail voor max. 6 apparaat-koppelingsstukken.

Kabelwartel - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Kabelschroefkoppeling, M20, voor FB...-behuizing

21 Treffers