Productlijst veldaansluitkasten

Filters

11 treffers

Klemmenkast - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - 2316420

Schakelkast van roestvaststaal in het veld met tien aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Bevat een blok-apparaatkoppeling met 6 sporen (FB-6SP) voor Foundation Fieldbus of PROFIBUS PA en drie aansluitklemmen voor de trunkkabels (+, –, S).

Klemmenkast - FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - 2316446

Schakelkast van roestvaststaal in het veld met tien aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Bevat een blok-apparaatkoppeling met 6 sporen (FB-6SP) voor Foundation Fieldbus of PROFIBUS PA, trunkkabel (+, -, S) is verbonden met een PLUGTRAB-beveiligingsmoduul (PT 4+F-BE)

Klemmenkast - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - 2316433

Schakelkast van edelstaal in het veld met 16 aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Bevat een blok-apparaatkoppeling met 12 sporen (FB-12SP) voor Foundation Fieldbus of PROFIBUS PA, trunkkabel (+, -, S) is verbonden met een PLUGTRAB-beveiligingsmoduul (PT 4+F-BE)

Klemmenkast - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

Schakelkast van edelstaal in het veld met 16 aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Bevat een blok-apparaatkoppeling met 12 sporen (FB-12SP) voor Foundation Fieldbus of PROFIBUS PA en drie aansluitklemmen voor de trunkkabels (+, –, S).

Klemmenkast - FB-15-SS - 2316190

Schakelkast van edelstaal in het veld met 15 aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Inclusief hoofdleidingsmodule FB-ET, plugtrab-basis met aansluitmogelijkheid voor overspanningsbeveiligings-stekker en plek op de draagrail voor 12 apparaat-koppelingsstukken.

Klemmenkast - FB-9-SS - 2316213

Schakelkast van edelstaal in het veld met 9 aansluitingen voor toepassing in een Ex-Zone. Inclusief hoofdleidingsmodule FB-ET, plugtrab-basis met aansluitmogelijkheid voor overspanningsbeveiligings-stekker en plek op de draagrail voor 6 apparaat-koppelingsstukken.

Klemmenkast - FB-15-AL - 2316187

Schakelkast van aluminium in het veld met 8 aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Inclusief hoofdleidingsmodule FB-ET, plugtrab-basis met aansluitmogelijkheid voor overspanningsbeveiligings-stekker en plek op de draagrail voor max. 6 apparaat-koppelingsstukken.

Klemmenkast - FB-8-AL - 2316200

Schakelkast van aluminium in het veld met 8 aansluitingen voor de toepassing in een Ex-Zone. Inclusief hoofdleidingsmodule FB-ET, plugtrab-basis met aansluitmogelijkheid voor overspanningsbeveiligings-stekker en plek op de draagrail voor max. 6 apparaat-koppelingsstukken.

Kabelwartel - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Kabelschroefkoppeling, M20, voor FB...-behuizing

Kabelwartel - FB-M-BS-M20-EX - 2900209

Afsluitstop, M20, voor FB...-behuizing

11 Treffers