Productlijst glasvezelinstallatie

Filters

169 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

signaalsoort

  • Overige opties
    Sluiten

    signaalsoort



Glasvezelconnector - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SC-RJ-connectorset voor PCF-vezel, om zelf te confectioneren, bestaande uit 2 duplex-snelmontageconnectoren met knikbeveiliging, voor afzonderlijke aderdiameters van 2,9 mm

Confectioneringsgereedschap - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Glasvezeltool voor PCF-vezels, aansluitbeeld: SC-RJ resp. SC-duplex voor het confectioneren van SC-snelmontageconnectoren, voor uitbreiding van PSM-PCF-KONFTOOL...

Glasvezelkabel - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET-polymeervezelkabel, duplex 980/1000 μm, zware uitvoering voor permanente toepassing binnen, per meter zonder connector

Glasvezelkabel - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET-polymeervezelkabel, duplex 980/1000 μm, zware, zeer flexibele uitvoering voor sleepkettingen, per meter zonder connector

Glasvezelconnector - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

SC-RJ-connectorset voor standaard PROFINET-PCF-vezelkabel met een diameter van de afzonderlijke elementen van 2,2 mm, bestaande uit 2 duplex-snelmontageconnectoren met knikbeveiliging om zelf te confectioneren

Glasvezelkabel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET- PCF-glasvezelkabel, duplex 200/230 μm, voor toepassing binnen, type B, PVC-buitenmantel, per meter zonder connector

Glasvezelconnector - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

SC-Duplex-connectorset voor standaard PROFINET- PCF-vezelkabel met een diameter van de afzonderlijke elementen van 2,2 mm, bestaande uit 2 duplex-snelmontageconnectoren met knikbeveiliging om zelf te confectioneren

Glasvezelconnector - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

B-FOC (ST)-connectorset voor standaard PROFINET-PCF-vezelkabel met een diameter van de afzonderlijke elementen van 2,2 mm, bestaande uit 4 snelmontageconnectoren met knikbeveiliging, om zelf te confectioneren

Confectioneringsgereedschap - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

HCS-confectioneringskoffer voor B-FOC(ST)-snelmontageconnectoren, met stripmes, striptang, aramidegarenschaar, vezelstripper, microscoop, vezelstripgereedschap voor standaard HCS- en HCS-GI-vezels, vier B-FOC(ST)-connectoren voor standaard HCS-vezels plus documentatie

Confectioneringsgereedschap - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Glasvezeltool voor PCF-vezels, aansluitbeeld: B-FOC (ST) voor het confectioneren van B-FOC-snelmontageconnectoren, voor uitbreiding van PSM-PCF-KONFTOOL...

169 Treffers