Productlijst lege Ex-behuizingen met deur

Filters

4 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Klemmenkast - C PX A 200X200X168 - 0899331

Klemmenkast, materiaal: polyester glasvezelversterkt, met grafiet, zwart, 200 mm x 200 mm x 171 mm, sluitmethode: deur, omvang van de levering - ATD: deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting, deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting

Klemmenkast - C PX A 200X300X168 - 0899332

Klemmenkast, materiaal: polyester glasvezelversterkt, met grafiet, zwart, 300 mm x 200 mm x 171 mm, sluitmethode: deur, omvang van de levering - ATD: deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting, deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting

Klemmenkast - C PX A 405X305X202 - 0899333

Klemmenkast, materiaal: polyester glasvezelversterkt, met grafiet, zwart, 305 mm x 405 mm x 202 mm, sluitmethode: deur, omvang van de levering - ATD: deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting, deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting

Klemmenkast - C PX A 605X405X252 - 0899334

Klemmenkast, materiaal: polyester glasvezelversterkt, met grafiet, zwart, 405 mm x 605 mm x 252 mm, sluitmethode: deur, omvang van de levering - ATD: deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting, deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting

4 Treffers