Productlijst elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Filters

9 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Elektronische beveiligingsschakelaar - PTCB E1 24DC/1-3A NO - 2909909

1-kanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Eenvoudige potentiaalverdeling met de componenten uit het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete. Met elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Voor installatie op DIN-montagerails.

Elektronische beveiligingsschakelaar - PTCB E1 24DC/1-4A NO - 2908261

1-kanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Eenvoudige potentiaalverdeling met de componenten uit het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete. Met elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Voor installatie op DIN-montagerails.

Elektronische beveiligingsschakelaar - PTCB E1 24DC/1-8A NO - 2908262

1-kanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Eenvoudige potentiaalverdeling met de componenten uit het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete. Met elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Voor installatie op DIN-montagerails.

Elektronische beveiligingsschakelaar - PTCB E1 24DC/1A NO - 2909902

1-kanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Eenvoudige potentiaalverdeling met de componenten uit het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete. Met vaste nominale stroom. Voor installatie op DIN-montagerails.

Elektronische beveiligingsschakelaar - PTCB E1 24DC/2A NO - 2909903

1-kanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Eenvoudige potentiaalverdeling met de componenten uit het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete. Met vaste nominale stroom. Voor installatie op DIN-montagerails.

Elektronische beveiligingsschakelaar - PTCB E1 24DC/3A NO - 2909904

1-kanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Eenvoudige potentiaalverdeling met de componenten uit het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete. Met vaste nominale stroom. Voor installatie op DIN-montagerails.

Elektronische beveiligingsschakelaar - PTCB E1 24DC/4A NO - 2909906

1-kanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Eenvoudige potentiaalverdeling met de componenten uit het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete. Met vaste nominale stroom. Voor installatie op DIN-montagerails.

Elektronische beveiligingsschakelaar - PTCB E1 24DC/6A NO - 2909908

1-kanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Eenvoudige potentiaalverdeling met de componenten uit het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete. Met vaste nominale stroom. Voor installatie op DIN-montagerails.

Elektronische beveiligingsschakelaar - PTCB E1 24DC/8A NO - 2909910

1-kanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Eenvoudige potentiaalverdeling met de componenten uit het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete. Met vaste nominale stroom. Voor installatie op DIN-montagerails.

9 Treffers