Productlijst outdoor-behuizingen ECS

Filters

47 treffers

nieuw

Frontplaat - ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - 1143740

Frontplaat van de ECS-familie, voorbereid voor de integratie van twee VARIOSUB RJ45 VS-08-connectoren, schroefvergrendeling, beschermklasse IP66/67/69 bij combinatie met ECS-behuizing, kleur: zwart (RAL 9005), breedte: 163 mm, hoogte: 30 mm, diepte: 62 mm

nieuw

Frontplaat - ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - 1143761

Frontplaat van de ECS-familie, voorbereid voor de integratie van een VARIOSUB RJ45 VS-08-connector, schroefvergrendeling, beschermklasse IP66/67/69 bij combinatie met ECS-behuizing, kleur: zwart (RAL 9005), breedte: 163 mm, hoogte: 30 mm, diepte: 62 mm

nieuw

Frontplaat - ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - 1143766

Frontplaat van de ECS-familie, voorbereid voor de integratie van een D-SUB-25-connector, schroefvergrendeling, beschermklasse IP66/67/69 bij combinatie met ECS-behuizing, kleur: zwart (RAL 9005), breedte: 163 mm, hoogte: 30 mm, diepte: 62 mm

nieuw

Frontplaat - ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - 1143768

Frontplaat van de ECS-familie, voorbereid voor de integratie van een PV PRC5-connector, schroefvergrendeling, beschermklasse IP66/67/69 bij combinatie met ECS-behuizing, kleur: zwart (RAL 9005), breedte: 163 mm, hoogte: 30 mm, diepte: 62 mm

nieuw

Frontplaat - ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - 1143769

Frontplaat van de ECS-familie, voorbereid voor de integratie van een SUNCLIX PV-FT-C3-connector (connector en bus), schroefvergrendeling, beschermklasse IP66/67/69 bij combinatie met ECS-behuizing, kleur: zwart (RAL 9005), breedte: 163 mm, hoogte: 30 mm, diepte: 62 mm

nieuw

Frontplaat - ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - 1143770

Frontplaat van de ECS-familie, voorbereid voor de integratie van een modulaire, rechthoekige Variocon VC4-connector, schroefvergrendeling, beschermklasse IP66/67/69 bij combinatie met ECS-behuizing, kleur: zwart (RAL 9005), breedte: 163 mm, hoogte: 30 mm, diepte: 62 mm

Frontplaat - ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - 1135275

Frontplaat van de ECS-familie, voorbereid voor kabelwartel M25 (2x), snap-in-vergrendeling. Beschermklasse IP66/67/69 in combinatie met bijbehorende behuizingen. Kleur: zwart (9005), breedte: 196 mm, hoogte: 34 mm, diepte: 62 mm

Elektronicabehuizing - ECS-B-122X109-S-UV1-V - 1054710

Geventileerde behuizing van de ECS-familie, schroefvergrendeling. Beschermmethode IP66/67/69 in combinatie met bijbehorende frontplaat. Kleur: zwart (9005), breedte: 164 mm, hoogte: 116 mm, diepte: 64 mm

Elektronicabehuizing - ECS-B-122X109-S-UV1-NV - 1054711

Niet geventileerde behuizing van de ECS-familie, schroefvergrendeling. Beschermmethode IP66/67/69 in combinatie met bijbehorende frontplaat. Kleur: zwart (9005), breedte: 164 mm, hoogte: 116 mm, diepte: 64 mm

Elektronicabehuizing - ECS-B-122X169-L-UV-V GY - 1050206

Geventileerde behuizing van de ECS-familie, snap-in-vergrendeling. Beschermmethode IP66/67/69 in combinatie met bijbehorende frontplaat. Kleur: grijs (7042), breedte: 170 mm, hoogte: 176 mm, diepte: 64 mm

47 Treffers