Productlijst verdelers en verdelerboxen

Filters

11 treffers

Voedingsverdeler - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Voedingsverdeler, toepassing: Energievoorziening, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, polarisatie: T - Power, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, Universeel; stamkabelaansluiting: steekbare stamkabelaansluiting 90°, afscherming: nee, diagnosepoort, M12, A-gepolariseerd, aantal polen: 12

Voedingsverdeler - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Voedingsverdeler, toepassing: Energievoorziening, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, polarisatie: T - Power, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, Universeel; stamkabelaansluiting: steekbare stamkabelaansluiting 90°, afscherming: nee

Y-verdelers - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Y-verdelers, 4-polig, connector recht M12, polarisatie: T, op bus recht M12, polarisatie: T en bus recht M12, polarisatie: T, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V

nieuw

H-verdeler - SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - 1080242

H-verdeler, 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: S, op bus recht M12, polarisatie: S en bus recht M12, polarisatie: S, voor wisselstroom tot 12 A / 630 V, parallelle verdeler

nieuw

H-verdeler - SAC-4PH-MT-FT/2XFT F VP SH - 1080244

H-verdeler, 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: T, op bus recht M12, polarisatie: T en bus recht M12, polarisatie: T, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V, parallelle verdeler

nieuw

H-verdeler - SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH - 1080246

H-verdeler, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: K, op bus recht M12, polarisatie: K en bus recht M12, polarisatie: K, voor wisselstroom tot 12 A / 630 V, parallelle verdeler

nieuw

H-verdeler - SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - 1080248

H-verdeler, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: L, op bus recht M12, polarisatie: L en bus recht M12, polarisatie: L, voor gelijkstroom tot 16 A / 63 V, parallelle verdeler

nieuw

Y-verdelers - SAC-4PY-FS/MS-FS F VP SH - 1080243

Y-verdelers, 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: S, op bus recht M12, polarisatie: S en bus recht M12, polarisatie: S, voor wisselstroom tot 12 A / 630 V, parallelle verdeler

nieuw

Y-verdelers - SAC-4PY-FT/MT-FT F VP SH - 1080245

Y-verdelers, 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: T, op bus recht M12, polarisatie: T en bus recht M12, polarisatie: T, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V, parallelle verdeler

nieuw

Y-verdelers - SAC-5PY-FK/MK-FK F VP SH - 1080247

Y-verdelers, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: K, op bus recht M12, polarisatie: K en bus recht M12, polarisatie: K, voor wisselstroom tot 12 A / 630 V, parallelle verdeler

11 Treffers