Productlijst energiemanagement-componenten

Filters

1 treffers

Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programma- en configuratiegeheugen voor het uitbreiden van het interne Flash-geheugen, steekbaar, 2 GByte, met licentiecode en EMlog-applicatie, voor gebruik met een Inline-controller ILC 191 ME/AN. De EMlog-applicatie is bestemd voor het uitlezen van meetapparaten via impulsen, analoge waarden, Modbus/RTU. Met de webgebaseerde interfaces kunnen de kanalen/apparaten en de koppeling aan een bovengeschikt systeem worden geconfigureerd.

1 Treffers