Productlijst DC-laadkabels

Filters

77 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=standaard (norm of bepaling), volgens welke een product is toegelaten of geconstrueerd, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC60A-2,5M16ESBK00 - 1623043

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlijn standaard, kabels: 2,5 m, zwart, recht, stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC60A-4,5M16ESBK00 - 1618306

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlijn standaard, kabels: 4,5 m, zwart, recht, stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1409060

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlijn standaard, kabels: 5 m, zwart, recht, stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - 1628162

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), designlijn standaard, kabels: 10 m, zwart, recht, LET OP: de kabellengte is langer dan de normatieve opgave van 10 m., stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC200A-5,0M70ESBK00 - 1621653

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), designlijn standaard, kabels: 5 m, zwart, recht, stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC60A-6,0M16ESBK00 - 1623157

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlijn standaard, kabels: 6 m, zwart, recht, LET OP: kabelmanagement mogelijk noodzakelijk., stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC60A-10M16ESBK00 - 1623099

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlijn standaard, kabels: 10 m, zwart, recht, LET OP: de kabellengte is langer dan de normatieve opgave van 10 m., stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC125A-3,0M50ESBK00 - 1621592

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlijn standaard, kabels: 3 m, zwart, recht, stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC125A-1,0M50ESBK00 - 1076529

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlijn standaard, kabels: 1 m, zwart, recht, stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

DC-laadkabels - EV-T2M4CC-DC125A-4,0M50ESBK00 - 1621650

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlijn standaard, kabels: 4 m, zwart, recht, stekerbeeld: zwart, handgreep: grijs

77 Treffers