Productlijst afdekprofielen

Filters

66 treffers

Afdekprofiel - AP 2 PER M - 5022627

Afdekprofiel, voor het afdekken van klemmenstroken, wordt op de afdekprofielhouder AP 2-TU geklikt, codeerbaar met insteekstrook AP-ES, aan de uiteinden en op afstanden van ca. 40 cm moet een afdekprofielhouder worden geplaatst, lengte: 1 m

Afdekprofiel - AP 2 CM - 5022889

Afdekprofiel, voor het afdekken van klemmenstroken, wordt op de afdekprofielhouder AP 2-TU geklikt, codeerbaar met insteekstrook AP-ES. Aan de uiteinden en op afstanden van ca. 40 cm moet een afdekprofielhouder worden geplaatst, maximale lengte: volgens klantspecificaties

Afdekprofielhouder - AP 2-TU - 5022630

Afdekprofielhouder, voor montage op NS 32- of NS 35/7,5-montagerail, voor bevestiging van het afdekprofiel AP 2, dikte: 2 mm

Afdekprofielhouder - AP 2-TU KS - 3034372

Verzegelbare afdekprofielhouder, voor montage op NS 35/7,5-montagerails en ter bevestiging van het afdekprofiel AP 2, met kunststofkartelmoer M5, benodigde ruimte: 2 mm

Afdekprofiel - AP 3 PER M - 5022643

Afdekprofiel, voor het afdekken van klemmenstroken, wordt op afdekprofielhouder AP 3-TU, AP 3-TNS 35 geklikt, codeerbaar met insteekstrook AP-ES; aan de uiteinden en op afstanden van ca. 40 cm moet een afdekprofielhouder worden geplaatst, lengte: 1 m

Afdekking - AP 3-TNS 32 - 5022669

Verzegelbare afdekprofielhouder, voor montage op NS 32-montagerails en ter bevestiging van het afdekprofiel AP 3 met kunststofkartelmoer M5, benodigde ruimte: 13 mm

Afdekking - AP 3-TNS 35 - 5022672

Verzegelbare afdekprofielhouder, voor montage op NS 35/7,5-montagerails en ter bevestiging van het afdekprofiel AP 3, met kunststofkartelmoer M5, benodigde ruimte: 13 mm

Afdekprofiel - AP 3 CM - 5022876

Afdekprofiel, voor het afdekken van klemmenstroken, wordt op afdekprofielhouder AP 3-TU, AP 3-TNS 35 geklikt, codeerbaar met insteekstrook AP-ES. Aan de uiteinden en op afstanden van ca. 40 cm moet een afdekprofielhouder worden geplaatst, lengte: volgens klantspecificaties

Afdekprofiel - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Afdekprofiel, lengte: 36 mm, met montageboring

Afdekprofielhouder - AP 3-TU - 5022656

Afdekprofielhouder, voor montage op NS 32- of NS 35/7,5-montagerail, voor bevestiging van het afdekprofiel AP 3, dikte: 2 mm

66 Treffers