Productlijst constante spanningsbronnen en sensorvoedingen

Filters

4 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Constante spanningsbron - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

Constante spanningsbron met steekbare aansluittechniek voor het genereren van een zeer nauwkeurige constante spanning van 15 V en om sensoren zonder eigen voeding van spanning te voorzien. Push-in-aansluittechniek.

Constante spanningsbron - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

Constante spanningsbron met steekbare aansluittechniek voor het genereren van een zeer nauwkeurige constante spanning van 15 V en om sensoren zonder eigen voeding van spanning te voorzien. Schroefaansluittechniek.

Constante spanningsbron - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

Constante spannings-/-stroombron met steekbare aansluittechniek, ingangsspanning: 9,6 V DC ... 30 V DC. Uitgangspanning: 1,25 V DC ...10 V DC of uitgangsstroom: 2,5 mA ... 20 mA instelbaar. Configureerbaar met DIP-switches. Push-in-aansluittechniek.

Constante spanningsbron - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

Constante spannings-/-stroombron met steekbare aansluittechniek, ingangsspanning: 9,6 V DC ... 30 V DC. Uitgangsspanning: 1,25 V ... 10 V DC of uitgangsstroom: 2,5 mA ... 20 mA instelbaar. Configureerbaar met DIP-switches. Schroefaansluittechniek.

4 Treffers