Productlijst aansluittechniek voor paneelomvormers

Filters

11 treffers

Demontagegereedschap - PV-MI-YC-UNLOCKTOOL - 1706514

Ontgrendelingsgereedschap voor SUNCLIX micon-trunk-kabel

Afdekkap - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TS - 1706515

IP-afdekkappen voor SUNCLIX micon-trunk-line, koppelingszijde, IP67

Y-verdelers - PV-MI-YC-1,15-3-12-NA-0,50-OE - 1706518

SUNCLIX micon AC-Y-verdeler, 3-polig, IP67, 20 A/5 A, 600 V, trunk-kabel: 1,15 m, drop-kabel: 0,5 m, incl. stofbeschermingskappen, Noord-Amerikaanse uitvoering

Afdekkap - PV-MI-YC-CARRIER-CAP-TS - 1706599

Stofbeschermingskap voor SUNCLIX micon-trunk-line, koppelingszijde, IP40

Afdekkap - PV-MI-YC-CARRIER-CAP-TP - 1706608

Stofbeschermingskap voor SUNCLIX micon-trunk-line, stiftconnectorzijde, IP40

Afdekkap - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TP - 1706610

IP-afdekkappen voor SUNCLIX micon-trunk-line, stiftconnectorzijde, IP67

Patchkabels - PV-MI-YC-PATCH-1,00-3-12-NA - 1707090

SUNCLIX micon-patchkabel, voor het verlengen van de trunk-kabel incl. stofbeschermingskappen, Noord-Amerikaanse uitvoering

Connectorset - PV-MI-YC-GC-P-1,00-3-12-NA SET - 1707091

SUNCLIX micon-netaansluitconnectorset voor de stiftconnectorzijde, bestaande uit netaansluitconnector, IP-afdekkap en ontgrendelingsgereedschap, Noord-Amerikaanse uitvoering

Connectorset - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-12-NA SET - 1707092

SUNCLIX micon-netaansluitconnectorset voor de busconnectorzijde, bestaande uit netaansluitconnector, IP-afdekkap en ontgrendelingsgereedschap, Noord-Amerikaanse uitvoering

Klemmenblok - PV-MI-CABLE TERMINATOR 3P - 1812416

Uiteinde ter bescherming van een hoofdkabeluiteinde voor een solarsysteem

11 Treffers