Productlijst COM-servers

Filters

27 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Interfaceconverters - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Tweede generatie FL COMSERVER BASIC..., seriële apparaatserver voor het omzetten van een seriële RS-232/422/485-interface naar Ethernet, ondersteunt alleen TCP-, UDP-applicaties, incl. Com Port Redirector-software en gebruikersdocumentatie (PDF)

Interfaceconverters - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, variant met breed temperatuurbereik (-40 °C tot 70 °C). Voor het omzetten van een seriële RS-232/422/485-interface naar Ethernet, ondersteunt alleen TCP- en UDP-applicaties, incl. cd-rom met Com Port Redirector-software

Interfaceconverters - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Tweede generatie FL COMSERVER UNI..., seriële apparaatserver voor het omzetten van een seriële 232-/-422-/-485-interface naar Ethernet, ondersteunt TCP-, UDP-, Modbus Gateway- en PPP-applicaties, incl. Com Port Redirector-software en gebruikersdocumentatie

Interfaceconverters - FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - 2904817

FL COMSERVER UNI...-T, variant met breed temperatuurbereik (-40 °C tot 70 °C). Voor het omzetten van een seriële RS-232/422/485-interface naar Ethernet, ondersteunt TCP-, UDP-, Modbus Gateway- en PPP-applicaties, incl. Com Port Redirector-software

Interfaceconverters - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Tweede generatie FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), vrij programmeerbaar in de programmeertaal BASIC, voor het genereren van eigen oplossingen voor het omzetten van een seriële RS-232-/-422-/-485-interface naar Ethernet. Incl. cd-rom met voorbeelden, extra software en gebruikersdocumentatie

Interfaceconverters - FL COM SERVER RS485 - 2708740

Eerste generatie FL COM SERVER RS485, voor het omzetten van een seriële RS-485-interface naar Ethernet, incl. cd-rom met drivers, extra software en gebruikersdocumentatie (PDF)

Interfaceconverters - FL COM SERVER RS232 - 2744490

Eerste generatie FL COM SERVER RS232, voor het omzetten van een seriële RS-232-interface naar Ethernet, incl. cd-rom met drivers, extra software en gebruikersdocumentatie (PDF)

nieuw

Interfaceconverters - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Seriële apparaat-server voor het converteren van seriële gegevens (RS-232/422/485) in ethernet-gegevens (RJ45). Ondersteunt TCP- en UDP-protocollen. COM-port-omleidingssoftware en Windows-driver kunnen gedownload worden. Bevat één RJ45-aansluiting en één D-SUB 9-aansluiting.

nieuw

Interfaceconverters - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Seriële apparaat-server voor het converteren van seriële gegevens (RS-232/422/485) in ethernet-gegevens (RJ45). Ondersteunt TCP- en UDP-protocollen. COM-port-omleidingssoftware en Windows-driver kunnen gedownload worden. Bevat één RJ45-aansluiting en twee D-SUB 9-aansluitingen.

nieuw

Interfaceconverters - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Seriële apparaat-server voor het converteren van seriële gegevens (RS-232/422/485) in ethernet-gegevens (RJ45). Ondersteunt TCP- en UDP-protocollen. COM-port-omleidingssoftware en Windows-driver kunnen gedownload worden. Bevat twee RJ45-aansluitingen en twee D-SUB 9-aansluitingen.

27 Treffers