Toelating
bouwvorm
Netwerkinterface
Functie
Aansluitmethode
Overdrachtssnelheid
Axioline Smart Elements, digitaal uitgangsmoduul, PROFIsafe, Veilige digitale uitgangen: 4 (1-kanaals bezetting), 2 (2-kanaals bezetting), 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 2-draads, beschermklasse: IP20
Axioline Smart Elements, digitaal ingangsmoduul, PROFIsafe, Veilige digitale ingangen: 8 (1-kanaals bezetting), 4 (2-kanaals bezetting), 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP20
Axioline Smart Elements, analoog ingangsmoduul, analoge ingangen: 4, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, beschermklasse: IP20
Axioline Smart Elements, analoog ingangsmoduul, analoge ingangen: 4, 0 V ... 10 V, aansluittechniek: 2-draads, beschermklasse: IP20
Axioline Smart Elements, temperatuurregistratiemoduul, analoge RTD-ingangen: 4 (Pt 100), aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP20
Axioline Smart Elements, analoog uitgangsmoduul, Analoge uitgangen: 4, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, beschermklasse: IP20
Axioline Smart Elements, analoog uitgangsmoduul, Analoge uitgangen: 4, 0 V ... 10 V, aansluittechniek: 2-draads, beschermklasse: IP20
Axioline Smart Elements, digitaal ingangsmoduul, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, beschermklasse: IP20
Axioline Smart Elements, Communicatiemoduul, interface: RS-485, beschermklasse: IP20
Axioline Smart Elements, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 1-draads, beschermklasse: IP20
Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.
"$pageName" op