Productlijst antennes en kabels

Filters

49 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frequentieband

  • Overige opties
    Sluiten

    Frequentieband



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GAIN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenne - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Rondstraalantenne, 868 MHz, 4 dBi, lineair verticaal, N (female), openingshoek h/v 360° / 30°, IP67, zeewaterbestendig, incl. montagebeugels en mastklemmen voor diameters van 30 mm ... 45 mm, roestvaststaal, ATEX & IECEx-toelating

Antenne - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Richtantenne, 868 MHz, 3,5 dBi, ringvormig gepolariseerd, N (female), IP67, incl. montagebeugels en mastklemmen voor diameters van 25 mm ... 85 mm, roestvaststaal, ATEX & IECEx-toelating

Antenne - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Gecombineerde draadloze GPS-antenne met rondstraalkarakteristiek, 2 m antennekabel met ronde SMA-connector (GSM/UMTS) en ronde R-SMA-connector (GPS)

Antenne - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM-UMTS-antenne, met rondstraalkarakteristiek, 2 m antennekabel met SMA-connector

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Multiband-mobilofoonantenne met montagebeugel voor buitenmontage. 5 m antennekabel met SMA-connector

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Rondstraalantenne, 2,4 GHz, 2 dBi, lineair verticaal, kabellengte: 1,5 m, MCX (male), IP65, impedantie: 50 Ω

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Richtantenne, beschermklasse IP55, versterking 8 dBi, lineair verticaal, SMA (female), impedantie 50 Ohm, openingshoek h/v 75°/70°

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Rondstraalantenne, 2,4 GHz, 9 dBi, lineair verticaal, N (female), IP65, impedantie: 50 Ω

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Paraboolantenne, beschermklasse IP65, versterking: 19 dBi, lineair verticaal, aansluiting: N (female), impedantie: 50 Ω, openingshoek h/v 17°/11°

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Rondstraalantenne, beschermklasse IP55, versterking 5 dBi, lineair verticaal, SMA (male), impedantie 50 Ohm, openingshoek h/v 360°/45°

49 Treffers