Productlijst antennes en kabels

Filters

58 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frequentieband

  • Overige opties
    Sluiten

    Frequentieband



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenne - TC ANT MOBILE CABINET 10M - 1046361

Draadloze telecomantenne voor montage op de schakelkast, 10 m antennekabel met ronde SMA-connector

Antenne - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Rondstraalantenne, 868 MHz, versterking: 4 dBi, polarisatie: lineair, openingshoek: h/v 360°/30°, beschermklasse: IP67, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastklemmen, ATEX- en IECEx-toelating

Antenne - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Richtantenne, 868 MHz, versterking: 3,5 dBi, polarisatie: circulair, openingshoek: h/v 135°/90°, beschermklasse: IP67, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastklemmen, ATEX- en IECEx-toelating

Antenne - ANT-OMNI-VAN-868-01 - 1090616

Rondstraalantenne met vandalismebeveiliging, 868 MHz, versterking: 2,5 dBi, polarisatie: lineair verticaal, openingshoek: h/v 360°/55°, beschermklasse: IP67, slagvastheid: IK08, aansluiting: N (female), voor schakelkastmontage, optioneel wandmontage

Antenne - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Gecombineerde draadloze GPS-antenne met rondstraalkarakteristiek, 2 m antennekabel met ronde SMA-connector (GSM/UMTS) en ronde R-SMA-connector (GPS)

Antenne - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM-UMTS-antenne, met rondstraalkarakteristiek, 2 m antennekabel met SMA-connector

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Multiband-mobilofoonantenne met montagehoek voor buitenmontage, 5 m antennekabel met ronde SMA-connector, geschikt voor LTE/4G

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 0,5M - 2702274

Multiband-mobilofoonantenne voor wandmontage, 0,5 m-antennekabel met SMA-connector, geschikt voor LTE/4G

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Rondstraalantenne, 2,4 GHz, versterking: 9 dBi, polarisatie: lineair, openingshoek: h/v 360°/15°, beschermklasse: IP65, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastklemmen

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Rondstraalantenne, 2,4 GHz, versterking: 5 dBi, polarisatie: lineair, openingshoek: h/v 360°/45°, beschermklasse: IP55, aansluiting: SMA (male)

58 Treffers