Productlijst alarmeren

Filters

4 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

SMS-relais - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

SMS-relais en meldmoduul, Europese uitvoering, analoge en digitale waarden via draadloos netwerk bewaken, relaisuitgangen op afstand schakelen, communicatie via SMS of draadloze verbinding (e-mail, app), voedingsspanning: 10 V ... 60 V DC

SMS-relais - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

SMS-relais en meldmoduul, Europese uitvoering, digitale waarden via draadloos netwerk bewaken, relaisuitgangen op afstand schakelen, communicatie via SMS of draadloze verbinding (e-mail, app), voedingsspanning: 93 V ... 250 V AC

SMS-relais - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

SMS-relais en meldmoduul, analoge en digitale waarden via draadloos netwerk bewaken, alsmede relaisuitgangen op afstand schakelen, communicatie via SMS en GPRS (e-mailverzending, app), bereik voedingsspanning 10 V ... 60 V DC

SMS-relais - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

SMS-relais en meldmoduul, digitale waarden via draadloos netwerk bewaken, alsmede relaisuitgangen op afstand schakelen, communicatie via SMS en GPRS (e-mailverzending, app), bereik voedingsspanning: 93 V ... 250 V AC.

4 Treffers