Productlijst toebehoren Amerikaanse markt

Filters

14 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antennesplitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-weg-verdeler voor antennesignalen (antennesplitter), N-aansluiting (bus) op de twee bovenste uiteinden en N-aansluiting (bus) op het onderste uiteinde

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Antenne-adapter voor de schakelkastdoorvoer, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, beschermklasse: IP65, aansluiting: 2 x N (female)

Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Antenne-adapter, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: N (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antenne-adapter, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: RSMA (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antenne-adapter voor de schakelkastdoorvoer, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: 2 x SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Antenne-adapter, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: SMA (female) -> SMA (male), haaks

Antennesplitter - RAD-ISM-900-ANT-4 - 2867050

4-voudige verdeler voor antennesignalen (antennesplitter), aansluiting: MCX (female)

Antennekabel - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Adapterkabel, 30 cm, MCX (M) op MCX (M)

Antennekabel - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barrière voor antenne-installatie in Ex-zones van klasse I, div. 1 en 2; 76 cm; type RSMA (steker) naar MCX (steker); UL-toelating

Montagemateriaal - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Montagemateriaal voor wandmontage van de Omni-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging

14 Treffers