Productlijst toebehoren Amerikaanse markt

Filters

14 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antennesplitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-weg-verdeler voor antennesignalen (antennesplitter), N-aansluiting (bus) op de twee bovenste uiteinden en N-aansluiting (bus) op het onderste uiteinde

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adapter, N (female) -> N (female); tussenschakeldemping < 0,3 dB bij 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adapter, N (male) -> SMA (female); tussenschakeldemping < 0,3 dB bij 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adapter, RSMA (male) -> SMA (female); tussenschakeldemping <0,3 dB bij 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adapter, SMA (female) -> SMA (female); tussenschakeldemping < 0,3 dB bij 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adapter, SMA (female) -> SMA (male); haaks; tussenschakeldemping < 0,3 dB bij 2,4 GHz

Antennesplitter - RAD-ISM-900-ANT-4 - 2867050

4-voudige verdeler voor antennesignalen (antennesplitter), aansluiting: MCX (female)

Antennekabel - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Adapterkabel, 30 cm, MCX (M) op MCX (M)

Antennekabel - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barrière voor antenne-installatie in Ex-zones van klasse I, div. 1 en 2; 76 cm; type RSMA (steker) naar MCX (steker); UL-toelating

Montagemateriaal - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Montagemateriaal voor wandmontage van de Omni-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging

14 Treffers