Productlijst toebehoren overspanningsbeveiliging voor zend- en ontvanginstallaties

Filters

13 treffers

Gasafleider - CN-UB-G1 - 2818203

Reserve gasafleider voor CN-UB-280DC...

Montageplaat - CN-UB/MP - 2818135

Beugel voor individuele bevestiging van CN-UB..., bijv. aan behuizingswanden

Montageplaat - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Beugel voor individuele bevestiging van CN-UB..., bijv. aan behuizingswanden

Adapter - ADAPTER KOAX TYP F ST-ST - 2880972

F-connectoradapter, steker-steker, steekbaar zonder schroefdraad

Connectoren/adapters - BNC-V 50 - 2805041

BNC-verbinder, eenetage, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, impedantie: 50 Ohm

Connectoren/adapters - BNC-V 75 - 2805070

Eénetage BNC-verbinder, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, impedantie: 75 Ohm

Connectoren/adapters - BNC-DV 50 - 2805038

Twee-etage BNC-verbinder, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, impedantie: 50 Ohm

Connectoren/adapters - BNC-DV 75 - 2805083

Twee-etage BNC-verbinder, 2-polig, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, impedantie: 75 Ω

Behuizing - BNC-DV-LG - 2805025

Lege behuizing, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, met twee etages

Kabel - KBL TV-SAT/ 20 - 2880985

Verbindingskabel 20 cm met F-connector, steker-steker.

13 Treffers