Productlijst toebehoren overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek

Filters

12 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Patchkabels - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Patchkabel, CAT6, voorgeconfectioneerd, 0,5 m

Patchkabels - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

Patchkabel, CAT6, voorgeconfectioneerd, 1,0 m

Schroefklemmenblok - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Schroefklemmenblok met scheidingscontacten voor opname van de beveiligingsstekers CT en CTM, toepassing in M&R- en telecommunicatiesystemen, uitvoering: 10 aderparen

Magazijn - CTM 10-MAG - 2838610

Houder met PE-rail voor de opname van maximaal 10 LSA-PLUS-beveiligingsstekers (COMTRAB CTM), om in het CT-TERMIBLOCK of de LSA-PLUS-scheidingsstrook te steken

Scheidingsstrook - CT 10-TL - 2765356

LSA-PLUS-scheidingsstrook voor opname van de beveiligingsmodulen CTM en CT 10, uitvoering: 10 dubbele aders, afmeting A: 124 mm

Magazijn - CT 10-2/2-GS - 2765398

Grofbeveiligingshouder CT, voor de montage van 20 twee-elektroden gasafleiders uitvoering H, leeg, uitvoering: 10 aderparen

Magazijn - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Grofbeveiligingshouder CT, voor de montage van 10 drie-elektroden gasafleiders, leeg, uitvoering: 10 aderparen

Magazijn - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

LSA-PLUS-grofbeveiligingshouder voor 10 aderparen, voorzien van 10 drie-elektroden gasafleiders.

PE-rail - CT 1-10-ES - 2765547

PE-rail voor CTM-beveiligingssteker bij toepassing in combinatie met LSA-PLUS-scheidingsstrook, uitvoering: 10 aderparen

Overspanningsbeveiligingsprintplaat - D-LAN-19i-D-P - 2880192

Reserve printplaat voor de producten ""D-LAN-19""..."". Component met vier overspanningsbeveiligde poorten voor datainterfaces overeenkomstig CAT5/EN 50173 (100Base-T), incl. RJ45-aansluitbussen

12 Treffers