Productlijst toebehoren veilige besturingstechniek

Filters

11 treffers

Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Programma- en configuratiegeheugen voor de uitbreiding van het interne Flash-geheugen, steekbaar, 2 GByte, met licentiecode en gebruikerssoftware voor een eenvoudige webgebaseerde configuratie en inbedrijfstelling van een SafetyBridge-oplossing, inclusief communicatie via Modbus/TCP, PROFINET en e-mail.

Geheugen - CF FLASH 256MB - 2988780

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 256 Mbyte

Geheugen - CF FLASH 256MB LIC - 2988793

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 256 Mbyte met licentiecode voor functiebouwsteenbibliotheken, bijv.: voor SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-functionaliteiten etc.

Geheugen - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 256 Mbyte met licentiecode voor het vrijgeven van de functiebouwsteen PDPI-BASIC voor een nauwkeurige meerkanaalsregeling met zelfoptimalisatie, bijv. voor verwarmings- en koelfuncties of hydraulische bewegingen

Geheugen - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 256 Mbyte met licentiecode voor het vrijgeven van de functiebouwsteen PDPI-PRO voor een nauwkeurige meerkanaalsregeling met zelfoptimalisatie, extra functies: bijv. voor setpoint-verwerking, verwarmings- en koelfuncties

Geheugen - CF FLASH 2GB - 2701185

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 Gbyte

Geheugen - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 Gbyte met licentiecode voor functiebouwsteenbibliotheken, bijv. voor: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-functionaliteiten etc.

Ventilatoren - RFC DUAL-FAN - 2730239

Ventilatormoduul voor Remote Field Controller RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB

Ventilatoren - RFC FAN MODULE - 2404085

Ventilatormoduul voor de Remote Field Controllers RFC 480S PN 4TX en RFC 4072S.

Verbindingskabel - COM CAB MINI DIN - 2400127

Verbindingskabel, voor het aansluiten van de besturing op een PC (RS-232) voor PC WORX met flow control, lengte: 3 m

11 Treffers