Productlijst toebehoren voor modulaire besturingen

Filters

108 treffers

nieuw

Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 Gbyte met licentiecode voor IEC 61850-communicatie

Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 Gbyte met licentiecode voor webMI van atvise®

Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 Gbyte met licentiecode voor functiebouwsteenbibliotheken, bijv. voor: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-functionaliteiten etc.

Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 Gbyte met licentiecode voor hoogwaardige applicaties, bijv. voor het licenseren van OPC UA. Een APPLIC A-licentie is inbegrepen.

Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 Gbyte met licentiecode voor functiebouwsteenbibliotheken, bijv. voor: webMI van atvise®, SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-functionaliteiten etc.

Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB APPLIC A M-W - 2701976

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 Gbyte met licentiecode voor basisfunctiebouwsteenbibliotheken van de scheepvaart en de windindustrie

Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB APPLIC B M-W - 2701978

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 Gbyte met licentiecode voor uitgebreide functiebouwsteenbibliotheken van de scheepvaart en de windindustrie

nieuw

Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programmageheugen (SD-kaart) met licentiecode en gebruikerssoftware EMLOG, voor gebruik met een Inline-controller ILC 191 ME/AN. Het applicatieprogramma dient voor het uitlezen van metingsmodulen via impulsen, analoge waarden, Modbus/RTU. Met de webgebaseerde interfaces kunnen de kanalen/modulen en de koppeling aan een hoger systeem worden geconfigureerd.

Programma-/configuratiegeheugen - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 GB, met licentiecode en gebruikerssoftware voor een verlichtingsregeling.

108 Treffers