Productlijst toebehoren voor PLD-machineverlichting

Filters

12 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Montagesteun - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Montagesteun, AIMgSi0,5: aluminium, voor machineverlichting PLD M 260 .../D40, zwenkbereik ±20°

Montagesteun - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Montagesteun, AIMgSi0,5: aluminium, voor machineverlichting PLD M 260 .../D70, zwenkbereik ±30°

Montagehoekprofiel - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Montagehoekprofiel, roestvast, 2A (X5CrNi-18-10): staal, voor machineverlichting PLD M 260 .../D70, zwenkbereik ±65°

Montagehoekprofiel - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Montagehoekprofiel, roestvast, 2A (X5CrNi-18-10): staal, voor machineverlichting PLD M 260 .../D40, zwenkbereik ±45°

Sensor-/actorkabel - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m

Sensor-/actorkabel - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 10 m

Sensor-/actorkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 1,5 m

Sensor-/actorkabel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 3 m

Sensor-/actorkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 1,5 m

Sensor-/actorkabel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 3 m

12 Treffers