Productlijst toebehoren voor hybride motorstarters – stand-alone

Filters

52 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Afdekkap - BRIDGE COVER - 2906240

Met de afdekkap BRIDGE COVER worden niet-gebruikte connectoren bij CONTACTRON-bruggen afgedekt voor een eventuele uitbreiding van de installatie. De afdekking kan worden gebruikt voor de schroef- en de push-in-uitvoering van de brug.

Brug - BRIDGE- 2 - 2900746

Draadbrug, 3-fase, voor 2 modulen van de CONTACTRON-familie met schroefaansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 0,3 m, met adereindhulzen

Brug - BRIDGE- 3 - 2900747

Draadbrug, 3-fase, voor 3 modulen van de CONTACTRON-familie met schroefaansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 0,3 m, met adereindhulzen

Brug - BRIDGE- 4 - 2900748

Draadbrug, 3-fase, voor 4 modulen van de CONTACTRON-familie met schroefaansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 0,3 m, met adereindhulzen

Brug - BRIDGE- 5 - 2900749

Draadbrug, 3-fase, voor 5 modulen van de CONTACTRON-familie met schroefaansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 0,3 m, met adereindhulzen

Brug - BRIDGE- 6 - 2900750

Draadbrug, 3-fase, voor 6 modulen van de CONTACTRON-familie met schroefaansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 0,3 m, met adereindhulzen

Brug - BRIDGE- 7 - 2900751

Draadbrug, 3-fase, voor 7 modulen van de CONTACTRON-familie met schroefaansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 0,3 m, met adereindhulzen

Brug - BRIDGE- 8 - 2900752

Draadbrug, 3-fase, voor 8 modulen van de CONTACTRON-familie met schroefaansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 0,3 m, met adereindhulzen

Brug - BRIDGE- 9 - 2900753

Draadbrug, 3-fase, voor 9 modulen van de CONTACTRON-familie met schroefaansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 0,3 m, met adereindhulzen

Brug - BRIDGE-10 - 2900754

Draadbrug, 3-fase, voor 10 modulen van de CONTACTRON-familie met schroefaansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 0,3 m, met adereindhulzen

52 Treffers