Productlijst toebehoren klassieke veilige koppelrelais

Filters

6 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Moduuldragers - TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - 2902913

Universele Termination Carrier voor een redundante koppeling van 16 PSR-FSP-modulen aan digitale uitgangskaarten, via twee D-SUB-connectoren, 37-polig (1:1-aansluiting). Oplossing voor Emergency Shut Down (ESD) applicaties

Moduuldragers - TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - 2902914

Universele Termination Carrier voor een redundante koppeling van 16 PSR-ETP-modulen aan digitale uitgangskaarten, via twee D-SUB-connectoren, 37-polig (1:1-aansluiting). Oplossing voor Fire & Gas-applicaties (F&G)

Connector - TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 - 2903388

Brugsteker voor het doorlussen van retourmeldcontacten van niet-gebruikte moduulplaatsen. Te gebruiken met de Termination Carrier voor Safety-relaismoduul uit serie PSR-FSP.

Kabelset - TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 - 2903389

Kabelset voor de signaaloverdracht op de Termination Carrier voor Safety-relaismoduul uit serie PSR-FSP. Aansluiting van de klempunten A1 en A2 (signaaloverdracht) met schroefaansluiting via een 6-polige PTSM-connector op de signaalprintplaat.

Kabelset - TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - 2903390

Kabelset voor de signaaloverdracht op de Termination Carrier voor Safety-relaismoduul uit serie PSR-FSP. Aansluiting van de klempunten A1 en A2 (signaaloverdracht) en 31 en 32 (retourmeldcontact) met schroefaansluiting via een 6-polige PTSM-connector op de signaalprintplaat.

Kabelset - TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000 - 2903391

Kabelset voor de signaaloverdracht en spanningsvoorziening op de Termination Carrier voor Safety-relaismoduul uit serie PSR-ETP. Aansluiting van de klempunten A1 en A2 (signaaloverdracht) en V+ (spanningsvoorziening) met schroefaansluiting via een 6-polige PTSM-connector op de signaalprintplaat.

6 Treffers