Productlijst toebehoren en verbruiksmateriaal

Filters

107 treffers

Wegwerppen, niet hervulbaar - P-PEN - 0815211

Wegwerpstift, niet hervulbaar, voor handmatige markering, in combinatie met de P‐PEN ADAPTER ook voor plottercodering te gebruiken, streepdikte 0,1 mm

Adapter - P-PEN ADAPTER - 0815224

Aluminiumadapter, voor het vastzetten van de P-PEN bij de plottercodering

Coderingsstift - X-PEN 0,35 - 0811228

Coderingsstift zonder inktpatroon, voor het handmatig beschrijven van coderingsschildjes, codering wisbestendig, lijndikte 0,35 mm

Coderingsstift - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Plotterpen, incl. adapter, inktpatroon en bewaardoos, lijndikte 0,25 mm

Coderingsstift - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Plotterpen, incl. adapter, inktpatroon en bewaardoos, lijndikte 0,35 mm

Coderingsstift - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Plotterpen, incl. adapter, inktpatroon en bewaardoos, lijndikte 0,5 mm

Inktpatroon - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Inktpatroon, speciale zwarte inkt, 5 patronen à 1 ml, voor hoge eisen

Reinigingsvloeistof - CMS-R-FLUID-TR - 5146750

Reinigingsvloeistof, 30 ml reinigingsvloeistof voor CMS-INK-TR-C5

107 Treffers