Productlijst toebehoren

Filters

27 treffers

Reservemes - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

Reservemes voor striptang QUICK-WIREFOX

Toebehoren - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

Draadstopper, voor de striptang QUICK-WIREFOX 6

Afdekking - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

Reserve-opvangbak voor CF-CRIMPHANDY

Bevestigingsclip - TF-PART BC-CLIP - 1212825

"Y"-clip voor de bevestiging van gereedschap op systeemkaarten

Bevestigingsclip - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

Backcard TOOLFOX, ponskaart voor bevestiging met kabelbinders (breedte: 2,5 mm of 3,6 mm)

Bevestigingsclip - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

Backcard TOOLFOX, systeemkaart voor bevestiging met Y-clip

Magazijn - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

Adereindhulzenmagazijn voor CRIMPFOX 4 IN 1, voor adereindhulzen met een isolatiekraag van 0,5 mm² ... 2,5 mm², met een lengte van 8 mm

schoudertas - FAME-BAG 260 - 3069520

schoudertas, voor FAME-stekers met een maximale breedte van 261 mm, lengte: 220 mm, breedte: 290 mm, hoogte: 115 mm, kleur: zwart

27 Treffers