Productlijst toebehoren

Filters

10 treffers

Reservezekering - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

Toebehoren voor strip- en crimpautomaat CF 1000-1,5 en CF 1000-10, netzekering, 20 x 5 mm, traag, 2 A, tot 250 V

Toebehoren - CF 3000 KOFFER BESTUECKT - 3202805

Ombouwsets, voor CF 3000, met standaard stripmes, voor geïsoleerde adereindhulzen als bandmateriaal 0,5 ... 2,5 mm², verpakt in een robuuste koffer.

Toebehoren - CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 3202766

Reserve zwenkarm, voor de crimpautomaat CF 3000-2,5

Toebehoren - CF 3000 CENTREERVORK ONDER - 3202753

Reserve centreervork (onder), voor de crimpautomaat CF 3000-2,5

Toebehoren - CF 3000 GUMMIFUESSE - 3202656

Losse rubberen voetjes, voor de crimpautomaat CF 3000-2,5

Toebehoren - CF 3000 CENTREERVORK BOVEN - 3202740

Reserve centreervork (boven), voor de crimpautomaat CF 3000-2,5

10 Treffers