Productlijst toebehoren

Filters

15 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Starterkit - PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - 2905504

PLC logic-starterkit1, bestaande uit: steekbaar basis-logicamoduul, acht relaisuitgangsklemmen met push-in-aansluiting (250 V AC/DC, max. 6 A), micro-USB-programmeerkabel, software LOGIC+ en poster "Handboek PLC logic"

Starterkit - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933

PLC logic-starterkit2, bestaande uit: steekbaar stand-alone-logicamoduul, acht relaisuitgangsklemmen met push-in-aansluiting (250 V AC/DC, max. 6 A) en micro-USB-programmeerkabel

nieuw

Starterkit - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

PLC logic-starterkit3, bestaande uit: steekbaar stand-alone-logicamoduul (SAM2), acht relaisuitgangsklemmen met push-in-aansluiting (250 V AC/DC, max. 6 A) en micro-USB-programmeerkabel

Verbindingskabel - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Verbindingskabel, voor het aansluiten van de besturing op een PC voor PC Worx en LOGIC+, USB A op Micro USB B, lengte: 2 m

Geheugenmodule - IFS-CONFSTICK - 2986122

Multifunctioneel geheugenmoduul voor het INTERFACE-system; voor het eenvoudig en veilig opslaan van de configuratie

Data-interface - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via PROFIBUS DP aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via CANopen® aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via Modbus/RS-232 aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via Modbus/RS-485 aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via Modbus/TCP aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

15 Treffers