Productlijst toebehoren

Filters

58 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



In-/uitgangsmoduul - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

VIPER-veldklemgroepen (Field Termination Assemblies, FTA) met input-/output-toebehoren (IOA) maken de universele kanaalconfiguratie mogelijk voor toepassingen die op de verdere ontwikkeling van traditionele vaste I/O's aansluiten. Directe doorvoer van veldsignalen, 30 V, maximaal 1 A.

In-/uitgangsmoduul - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

VIPER-veldklemgroepen (Field Termination Assemblies, FTA) met input-/output-toebehoren (IOA) maken de universele kanaalconfiguratie mogelijk voor toepassingen die op de verdere ontwikkeling van traditionele vaste I/O's aansluiten. Directe doorvoer van veldsignalen, 30 V, maximaal 1 A.

In-/uitgangsmoduul - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

VIPER-veldklemgroepen (Field Termination Assemblies, FTA) met input-/output-toebehoren (IOA) maken de universele kanaalconfiguratie mogelijk voor toepassingen die op de verdere ontwikkeling van traditionele vaste I/O's aansluiten. Digitale invoer- en uitgangssignalen, zekering met uitvalindicatie, signaalsplitsing bij testaftakking, 500 mA-rating.

In-/uitgangsmoduul - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

VIPER-veldklemgroepen (Field Termination Assemblies, FTA) met input-/output-toebehoren (IOA) maken de universele kanaalconfiguratie mogelijk voor toepassingen die op de verdere ontwikkeling van traditionele vaste I/O's aansluiten. Digitale invoer- en uitgangssignalen, zekering met uitvalindicatie, signaalsplitsing bij testaftakking, 30 V, maximaal 1 A.

In-/uitgangsmoduul - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

VIPER-veldklemgroepen (Field Termination Assemblies, FTA) met input-/output-toebehoren (IOA) maken de universele kanaalconfiguratie mogelijk voor toepassingen die op de verdere ontwikkeling van traditionele vaste I/O's aansluiten. Digitale relaisuitgang, zekering met uitvalindicatie, maak- of breekcontact naar keuze, 24 V DC, 3 A-rating.

In-/uitgangsmoduul - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2906602

VIPER-veldklemgroepen (Field Termination Assemblies, FTA) met input-/output-toebehoren (IOA) maken de universele kanaalconfiguratie mogelijk voor toepassingen die op de verdere ontwikkeling van traditionele vaste I/O's aansluiten. Digitale relaisuitgang, zekering met uitvalindicatie, maak- of breekcontact naar keuze, 120 V AC, 3 A-rating.

In-/uitgangsmoduul - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

VIPER-veldklemgroepen (Field Termination Assemblies, FTA) met input-/output-toebehoren (IOA) maken de universele kanaalconfiguratie mogelijk voor toepassingen die op de verdere ontwikkeling van traditionele vaste I/O's aansluiten. Digitale relaisingang, zekering met uitvalindicatie, stroomcircuit-activiteitsweergave, 24 V AC.

In-/uitgangsmoduul - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

VIPER-veldklemgroepen (Field Termination Assemblies, FTA) met input-/output-toebehoren (IOA) maken de universele kanaalconfiguratie mogelijk voor toepassingen die op de verdere ontwikkeling van traditionele vaste I/O's aansluiten. Digitale relaisingang, zekering met uitvalindicatie, stroomcircuit-activiteitsweergave, 120 V AC.

nieuw

In-/uitgangsmoduul - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2910153

VIPER-veldklemgroepen (Field Termination Assemblies, FTA) met input-/output-toebehoren (IOA) maken de universele kanaalconfiguratie mogelijk voor toepassingen die op de verdere ontwikkeling van traditionele vaste I/O's aansluiten. Digitale relaisuitgang, zekering met uitvalindicatie, maak- of breekcontact naar keuze, 24 V DC, 3 A-rating.

nieuw

In-/uitgangsmoduul - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2910154

VIPER-veldklemgroepen (Field Termination Assemblies, FTA) met input-/output-toebehoren (IOA) maken de universele kanaalconfiguratie mogelijk voor toepassingen die op de verdere ontwikkeling van traditionele vaste I/O's aansluiten. Digitale relaisuitgang, zekering met uitvalindicatie, maak- of breekcontact naar keuze, 120 V AC, 3 A-rating.

58 Treffers