Productlijst toebehoren

Filters

67 treffers

Beschermkap - VC-SD 1 - 1853670

Beschermkap, Beschermkap, bouwvorm: VC1, materiaal behuizing: PA 6, kleur: grijs

Beschermkap - VC-SD 2 - 1853683

Beschermkap, Beschermkap, bouwvorm: VC2, materiaal behuizing: PA 6, kleur: grijs

Beschermkap - VC-SD 3 - 1853696

Beschermkap, Beschermkap, bouwvorm: VC3, materiaal behuizing: PA 6, kleur: grijs

Beschermkap - VC-SD 4 - 1853706

Beschermkap, Beschermkap, bouwvorm: VC4, materiaal behuizing: PA 6, kleur: grijs

Kabelwartel - VC-K-KV-PG 16(5-8) - 1853735

Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 5 - 8

Kabelwartel - VC-K-KV-PG 16(6,5-9,5) - 1853748

Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 6,5 - 9,5

Kabelwartel - VC-K-KV-PG 16(7-10,5) - 1853751

Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 7 - 10,5

Kabelwartel - VC-K-KV-PG 16(9-13) - 1853764

Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 9-13

Kabelwartel - VC-K-KV-PG 21(7-10,5) - 1853890

Halve kabelwartel Pg21, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 2-4, kabel [mm] 7,5-10,5

Kabelwartel - VC-K-KV-PG 21(9-13) - 1853900

Halve kabelwartel Pg21, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 2-4, kabel [mm] 9-13

67 Treffers