Productlijst toebehoren

Filters

285 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Veiligheidsclip - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

Veiligheidsclip voor de buszijde van sensor-/actorkabels met M12-connectoren en van confectioneerbare M12-connectoren, voor randen met een diameter van 15 mm of voor zeskant met een sleutelwijdte van 14 mm, voorkomt het losraken van de connectoren zonder gereedschap

Blindstop - QPROT 9/11 - 1670235

Afsluitdop, voor Pg9/Pg11, voor het afsluiten van niet-gebruikte aansluitingen

Stripgereedschap - WIREFOX SAC - 1212623

Striptang, voor halogeenvrije sensor-/actorkabels (SAC-kabels), met PUR- en PVC-isolatie, Ø van 4,4 tot 7 mm, willekeurige striplengte

Adercodering - PATG 5/15 - 1013067

Adercodering, transparant, niet gecodeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 10 ... 14 mm, schrijfvlak: 15 x 4 mm

Gereedschap - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Opzetstuk voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connectoren en van confectioneerbare M12-connectoren, met een randdiameter van 15 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

Adapterelement - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Adapter-bit, voor TSD-M...momentgereedschap, E6,3-1/4"-aandrijving, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits

Momentschroevendraaier - TSD-M 1,2NM - 1212224

Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 ‐ 1,2 Nm

Vlakke afdichting - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

Vlakke afdichting M16, voor M12-inbouwconnector, achterwandmontage met M16-bevestigingsschroefdraad

Afsluitkap - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Afsluitkap M12 van metaal met bevestigingsketting, voor niet-gebruikte M12-stekers met ketting en 16,0 mm-bevestigingsoog

285 Treffers