Productlijst toebehoren

Filters

15 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Uitbreidingsmoduul - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

Voor complexe applicaties met Interface System-apparaten (IFS) biedt het uitbreidingsmoduul digitale in- en uitgangen om extra signalen uit het veld te verwerken. Eenvoudige koppeling via de montagerail-busverbinder als slave aan een IFS-gateway.

Data-interface - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via PROFIBUS DP aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via EtherNet/IP™ aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via PROFINET aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via CANopen® aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via Modbus/RS-232 aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via Modbus/RS-485 aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via Modbus/TCP aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Data-interface - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via DeviceNet™ aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

Configuratiepakket - MM-CONF-SET - 2297992

Configuratiepakket voor de EMM ... IFS, bestaande uit CONTACTRON-DTM-IFS, USB-programmeeradapter en handleiding op cd

15 Treffers