Productlijst toebehoren

Filters

76 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Teststeker - FTP-2/1 - 3069469

Teststeker, aantal polen: 1, breedte: 9 mm, kleur: rood

Teststeker - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Teststeker, met geïntegreerde weerstand 100 mohm, 3 W, aantal polen: 1, breedte: 9 mm, kleur: rood

Teststeker - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Teststeker, aantal polen: 2, breedte: 19,5 mm, kleur: rood

Teststeker - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Teststeker, aantal polen: 3, breedte: 27,7 mm, kleur: rood

Teststeker - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Teststeker, aantal polen: 4, breedte: 34,2 mm, kleur: rood

Blindsteker - FBP-2/A7 - 3069497

Blindsteker, VDE-gepolariseerd, type A7, rastermaat: 8,2 mm, lengte: 81 mm, breedte: 71 mm, aantal polen: 7, kleur: grijs

Blindsteker - FBP-2/A14 - 3069500

Blindsteker, VDE-gepolariseerd, type A14, rastermaat: 8,2 mm, lengte: 81 mm, breedte: 146,7 mm, aantal polen: 14, kleur: grijs

Blindsteker - FBP-2/B7 - 3069498

Blindsteker, VDE-gepolariseerd, type B7, rastermaat: 8,2 mm, lengte: 81 mm, breedte: 71 mm, aantal polen: 7, kleur: grijs

Blindsteker - FBP-2/B14 - 3069501

Blindsteker, VDE-gepolariseerd, type B14, rastermaat: 8,2 mm, lengte: 81 mm, breedte: 146,7 mm, aantal polen: 14, kleur: grijs

Blindsteker - FBP-2/B19 - 3069503

Blindsteker, VDE-gepolariseerd, type B19, rastermaat: 8,2 mm, lengte: 81 mm, breedte: 187,5 mm, aantal polen: 19, kleur: grijs

76 Treffers