Productlijst toebehoren

Filters

28 treffers

Antennesplitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-weg-verdeler voor antennesignalen (antennesplitter), N-aansluiting (bus) op de twee bovenste uiteinden en N-aansluiting (bus) op het onderste uiteinde

Overspanningsbeveiligingsmoduul - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: N-connector, steker-bus

Overspanningsbeveiligingsmoduul - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: SMA-connectoren, steker-bus

Overspanningsbeveiligingsmoduul - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: N-connectoren, bus-bus

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adapter, N (female) -> N (female); tussenschakeldemping < 0,3 dB bij 2,4 GHz

Antennesplitter - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

4-voudige verdeler voor antennesignalen (antennesplitter), aansluiting: SMA (female) op de 4 bovenste uiteinden en SMA (male) op het onderste uiteinde

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adapter, RSMA (male) -> SMA (female); tussenschakeldemping <0,3 dB bij 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adapter, SMA (female) -> SMA (female); tussenschakeldemping < 0,3 dB bij 2,4 GHz

Antennesplitter - RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - 2885595

2-voudige verdeler voor antennesignalen (antennesplitter), aansluiting: SMA (female) op de 2 bovenste uiteinden en SMA (male) op het onderste uiteinde

Weersbestendige tape - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Zelfvulkaniserende tape ter bescherming tegen weersinvloeden bescherming van adapters, kabelverbindingen etc., rollengte: 3 m

28 Treffers