Productlijst toebehoren

Filters

26 treffers

Antennesplitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-weg-verdeler voor antennesignalen (antennesplitter), N-aansluiting (bus) op de twee bovenste uiteinden en N-aansluiting (bus) op het onderste uiteinde

Overspanningsbeveiligingsmoduul - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: N-connector, steker-bus

Overspanningsbeveiligingsmoduul - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: SMA-connectoren, steker-bus

Overspanningsbeveiligingsmoduul - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: N-connectoren, bus-bus

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Antenne-adapter voor de schakelkastdoorvoer, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, beschermklasse: IP65, aansluiting: 2 x N (female)

Antennesplitter - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

4-voudige verdeler voor antennesignalen (antennesplitter), aansluiting: SMA (female) op de 4 bovenste uiteinden en SMA (male) op het onderste uiteinde

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antenne-adapter, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: RSMA (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antenne-adapter voor de schakelkastdoorvoer, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: 2 x SMA (female)

Weersbestendige tape - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Zelfvulkaniserende tape ter bescherming tegen weersinvloeden bescherming van adapters, kabelverbindingen etc., rollengte: 3 m

Montagemateriaal - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Montagemateriaal voor wandmontage van de Omni-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging

26 Treffers