Productlijst toebehoren

Filters

16 treffers

Touch-stift - TOUCH PEN - 2701379

Touch-pen voor analoog-resistieve HMI's, zilver gelakt. Levering inclusief zelfklevende penhouder.

Montagemateriaal - HMI WALL MOUNTING KIT - 2701380

Montagekit, HMI, voor wandmontage. De bevestigingsset bevat 2 veerklemmen

Montagemateriaal - HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 2701384

Montagekit, HMI, voor installatie op een frontplaat. De bevestigingsset bevat 4 x montageklemmen, 4 x bouten en een zeskantsleutel

Montagemateriaal - HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 2701385

Montagekit, HMI, voor installatie op een frontplaat. De bevestigingsset bevat 6 x montageklemmen, 6 x bouten en een zeskantsleutel

Montagemateriaal - HMI SCB MOUNTING KIT 8 - 2701387

Montagekit, HMI, voor installatie op een frontplaat. De bevestigingsset bevat 8 x montageklemmen, 8 x bouten en een zeskantsleutel

Beschermfolie - 3,5" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701370

Beveiligingsfolieset van 10 folies voor een 3,5"-display. Inclusief rakel voor het opbrengen van de folie en handleiding

Beschermfolie - 4,3" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2401516

Beveiligingsfolieset van 10 folies voor een 4,3"-display. Inclusief rakel voor het opbrengen van de folie en handleiding

Beschermfolie - 5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701371

Beveiligingsfolieset van 10 folies voor een 5,7“-display. Inclusief rakel voor het opbrengen van de folie en handleiding

16 Treffers