Productlijst toebehoren

Filters

21 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Montagerail-busverbinders - ME 17,5 T-BUS 1,5/ 5-ST-3,81 - 2709561

Montagerail-busverbinder voor montage in de montagerail. Universeel voor TBUS-behuizingen. Vergulde contacten, 5-polig

Montagerail-busverbinders - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Montagerail-busverbinder voor montage in de montagerail. Universeel voor TBUS-behuizingen. Vergulde contacten, 5-polig

Voedings- en storingsmeldingsmoduul - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

Voedings- en foutmeldingsmoduul met schroefaansluiting, alleen voor toepassing op de Termination Carrier, exclusief bijbehorende montagerail-busconnector

HART-multiplexer - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART-multiplexer voor het online configureren en diagnosticeren van HART-veldapparatuur alsmede voor het continu documenteren van procesvariabelen en statussen m.b.v. een PC resp. een managementsysteem, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32

Kabels - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig, 180 °-aansluiting); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 2 m

Kabelset - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

Kabelset voor de overdracht van signalen aan de Termination Carrier voor modulen uit serie MACX Analog Ex. Aansluiting van de aansluitpunten 3.1 en 3.2 (signaaloverdracht) op de signaalprintplaat.

Kabelset - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

Kabelset voor de overdracht van signalen en voeding aan de Termination Carrier voor scheidingsversterkers uit de serie MACX Analog Ex. Aansluiting van de aansluitpunten 3.1 en 3.2 (signaaloverdracht) alsmede 1.1 en 1.2 (voeding) via een 4-polige PTSM-connector op de signaalprintplaat.

Kabelset - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

Kabelset voor de overdracht van signalen en voeding aan de Termination Carrier voor scheidingsversterkers uit de serie MACX Analog Ex. Aansluiting van de aansluitpunten 3.2 en 2.2 (signaaloverdracht bij actieve ingangskaarten) alsmede 1.1 en 1.2 (voeding) op de signaalprintplaat.

Kabelset - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

Voedingskabelset voor redundante voeding van een reeks modulen op MINI-Analog-termination carriers. De kabelset is geschikt voor voeding via de voedingsklem 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM

Kabelset - TC-C-MINI-AI-05060708 - 2902946

Kabelset voor de overdracht van signalen en voeding aan de Termination Carrier voor modulen uit de serie MINI Analog en PSR mini. Aansluiting van de aansluitpunten 5 en 6 (signaaloverdracht) alsmede 7 en 8 (voeding) op de signaalprintplaat.

21 Treffers