Productlijst toebehoren voor laadconnectorsystemen

Filters

44 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=standaard (norm of bepaling), volgens welke een product is toegelaten of geconstrueerd, helpImageUrl=]

Beschermkap - EV-T2SC-EM - 1627635

Zelfsluitend deksel voor outlet, Type 2, IEC 62196-2, Voorwandmontage, voorzijde geschroefd, schroefaansluiting deksel aan de voorzijde

Beschermkap - EV-T2SC-EMF - 1069199

Zelfsluitend deksel voor outlet, Type 2, IEC 62196-2, Voorwandmontage, voorzijde geschroefd, schroefaansluiting deksel aan de voorzijde, bevestigingsgaten aan de voorzijde, bevestigingsgaten aan de voorzijde

Beschermkap - EV-T2SC - 1405217

Zelfsluitend deksel voor outlet, Type 2, IEC 62196-2, Voorwandmontage, voorzijde geschroefd, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel, M5-schroefdraad

Beschermkap - EV-T2SC - 1627780

Zelfsluitend deksel voor outlet, Type 2, IEC 62196-2, Voorwandmontage, voorzijde geschroefd, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel, M5-schroefdraad

Beschermkap - EV-GBSCO - 1623415

Zelfopenend deksel voor outlet, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, voorwandmontage, aan de zijkant van de outlet, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel

Beschermkap - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Zelfsluitend deksel voor outlet, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, voorwandmontage, aan rechter- of linkerzijde van de outlet, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel

Beschermkap - EV-GBSC - 1623416

Zelfsluitend deksel voor outlet, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, voorwandmontage, aan rechter- of linkerzijde van de outlet, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel

Bevestigingsframe - EV-T2SF-EM - 1627637

Bevestigingsframe voor outlet, Type 2, IEC 62196-2, voorwandmontage, aan de achterzijde geschroefd, schroefaansluiting deksel aan de voorzijde

Aanbouwramen - EV-T2SF - 1405218

Aanbouwraam voor outlet, Type 2, IEC 62196-2, voorwandmontage, aan de achterzijde geschroefd, schroefaansluiting deksel aan de voorzijde, M5-schroefdraad

44 Treffers