Productlijst AC-laadregelingen

Filters

18 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC-laadregeling - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH - 1018701

AC-laadcontroller volgens IEC 61851-1, slave of standalone, Modbus-TCP via Ethernet, koppeling RFID-lezer en energiemeter via RS-485, DC-foutstroombewaking, connectorontgrendeling bij stroomuitval

AC-laadregeling - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - 1018702

AC-laadcontroller volgens IEC 61851-1, master voor de lastverdeling over maximaal 5 slaves, OCPP 1.6J via 3G-modem, Modbus/TCP via Ethernet, koppeling RFID-lezer en energiemeter via RS-485, DC-foutstroombewaking, connectorontgrendeling bij stroomuitval

AC-laadregeling - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - 1081341

De laadcontroller EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB met behuizing voor railmontage en steekbare aansluittechniek dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3-fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Alle laadfuncties, omvangrijke configuratie-instellingen alsmede een vergrendelingsbesturing zijn reeds geïntegreerd.

AC-laadregeling - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - 1081335

De laadcontroller EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB met behuizing voor railmontage en steekbare aansluittechniek dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3-fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Geoptimaliseerd voor laadpalen met vast gemonteerde voertuiglaadconnector. Alle laadfuncties en omvangrijke configuratie-instellingen zijn reeds geïntegreerd.

AC-laadregeling - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

De laadregeling EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS met behuizing voor railmontage dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3 fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Alle laadfuncties, omvangrijke configuratie-instellingen alsmede een vergrendelingsaansturing zijn reeds geïntegreerd.

AC-laadregeling - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

De laadregeling EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB als printplaat dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3 fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Alle laadfuncties, omvangrijke configuratie-instellingen alsmede een vergrendelingsaansturing zijn reeds geïntegreerd.

AC-laadregeling - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

De laadregeling EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS met behuizing voor railmontage dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3 fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Geoptimaliseerd voor laadstations met vast gemonteerde voertuiglaadconnector. Alle laadfuncties en omvangrijke configuratie-instellingen zijn reeds geïntegreerd.

AC-laadregeling - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

De laadregeling EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB dient als printplaat voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3 fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Geoptimaliseerd voor laadstations met vast gemonteerde voertuiglaadconnector. Alle laadfuncties en omvangrijke configuratie-instellingen zijn reeds geïntegreerd.

AC-laadregeling - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

De laadregeling EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB dient als printplaat voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3 fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Geoptimaliseerd voor laadstations met vast gemonteerde voertuiglaadconnector. Alle laadfuncties en omvangrijke configuratie-instellingen zijn reeds geïntegreerd.

AC-laadregeling - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

De laadregeling EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB als printplaat dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3 fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Alle laadfuncties, omvangrijke configuratie-instellingen alsmede een vergrendelingsaansturing zijn reeds geïntegreerd.

18 Treffers