Technische artikelen

Technische artikelen

Actuele thema artikelen

Via deze online service bieden wij u de mogelijkheid onze actuele thema artikelen en de bijbehorende foto's te downloaden.

Welkom bij de persinformatieservice van Phoenix Contact op internet. Via deze online service bieden wij u de mogelijkheid onze actuele thema artikelen en de bijbehorende foto's te downloaden. Zit de informatie die u zoekt hier niet bij of wilt u liever informatie per e-mail of per post ontvangen – geen probleem, neem gerust contact met ons op.

Hygiënische veiligheid in de voedingsmiddelenindustrie

EHEDG M12 Phoenix Contact  

EHEDG conform: M12 cables en connectoren van Phoenix Contact

De eisen die aan machines en installaties in de levensmiddelenindustrie worden gesteld, zijn veel strenger dan in de standaard machinebouw. Levensmiddelen en hun verpakkingen mogen vanzelfsprekend niet worden verontreinigd door contact met delen van installaties en machines.

"Hygienic Design connectoren volgens EHEDG-normen voor iedere zone"

Een nieuw designconcept en de technische doorontwikkeling van de M12-connectoren zorgt ervoor dat de sensor-/actorbekabeling optimaal is afgestemd op de eisen die levensmiddelen- en drankenindustrie stelt voor elk van de drie afgebakende productzones.

Terug naar boven

Configureerbare IPC's met Core-i7-processor

Configureerbare industriële PC's met Core-i7-processor  

Configureerbare industriële PC's met Core-i7-processor

De industriële PC wordt door machine en installatiebouwers vaak toegepast voor procesvisualisering, robotica en databasemanagement. De verwachtingen zijn hoog: voor ruwe en trillingbelaste industriële omgeving wil men robuuste apparatuur met een lange levensduur. Door de toenemende kostendruk wordt de “Total Cost of Ownership” van de industriële PC (IPC) steeds belangrijker. Hierbij zijn behalve de aanschafprijs, ook aspecten als levertijd, service en kwaliteit erg belangrijk. In de meeste productie-installaties worden IPC's voor de bediening, controle, visualisering en dataregistratie ingezet. Om een overdimensionering en de daaruit voortvloeiend kosten zoals een te hoog energieverbruik te voorkomen, is het dan ook belangrijk dat ze optimaal aan de desbetreffende applicatie-eisen kunnen worden aangepast.

 

Terug naar boven

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Ons productenprogramma overzichtelijk

Met de nieuwe Catalogus-app navigeert u intuïtief door het assortiment.

De nieuwe Catalogus-app van Phoenix Contact
Meer informatie

Aansluittechniek voor fotovoltaïsche installaties

SUNCLIX – de nieuwe aansluitingsoplossing voor fotovoltaïsche panelen.

Aansluittechniek voor fotovoltaïsche installaties
Meer over aansluittechniek voor fotovoltaïsche installaties

Relaissysteem RIFLINE complete

Realiseer alle standaard relaistoepassingen met RIFLINE complete.

Relaissysteem RIFLINE complete
Naar de relaismodulen

Oplossingen met Power

Voedingen en UPS voor maximale beschikbaarheid van installaties.

Oplossingen met Power
Meer informatie