Naar alle persinformatie

Nieuwe haakse M23-connectoren

15.10.2016

Haakse ronde M23-connectoren voor de signaaloverdracht  

M23 ADVANCE: haakse ronde M23-connectoren voor de signaaloverdracht

(4896) Phoenix Contact vult zijn programma confectioneerbare ronde connectoren in bouwgrootte M23 aan.

De nieuwe haakse signaalconnectoren M23 ADVANCE zijn in beschermklasse IP 65/67 uitgevoerd en beschikken over een volledige EMC-afscherming. De kabelconnectoren zijn optioneel leverbaar met SPEEDCON snelvergrendeling en zijn daardoor met name geschikt voor het comfortabel veldbekabelen in het veld onder industriële omgevingsomstandigheden. De connectoren met stift- of buscontacten voor 6 tot max. 19 polen zijn compatibel met de tot nu toe gebruikelijke M23-signaalconnectoren en kunnen met een groot aantal apparaatconnectoren worden gebruikt. De aderaansluiting wordt naar keuze door solderen of crimpen tot stand gebracht. Afhankelijk van het pooltal zijn de kabelconnectoren geschikt voor stromen tot 20 A en spanningen tot 300 V.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20