Naar alle persinformatie

OPC UA-server voor op PC Worx gebaseerde besturingen

29.08.2019

Softwareverpakking PC WORX UA SERVER  

Met PC WORX UA SERVER kan via OPC UA toegang worden verkregen tot alle variabelen van PC WORX-besturingen.

Met de server PC Worx UA van Phoenix Contact is het mogelijk om via het gestandaardiseerde communicatieprotocol OPC UA (Unified Architecture) toegang te verkrijgen tot alle variabelen van PC Worx-programmeerbare besturingen.

De server is berekend op grote hoeveelheden: er kunnen gegevens van 200 besturingen aan een visualiserings- of productiebesturingssysteem worden doorgegeven. De afbeelding van de variabelen gebeurt via het gestandaardiseerde PLCopen-profiel. Voor de communicatie gebruikt de OPC UA-server het binaire protocol, waardoor er hoge snelheden bij de dataoverdracht worden behaald. Een certificaat-gebaseerd beveiligingsconcept beschermt tegen ongeoorloofde toegang, manipulatie en bedieningsfouten. Naast een authentificatie van OPC UA-clients via certificaten biedt de server optioneel ook de mogelijkheid de communicatie tussen client en server te coderen. Er is veel aandacht besteed aan een gedetailleerde diagnose. Via de meegeleverde configurator kan de gebruiker de veiligheidsinstellingen eenvoudig engineeren en de actuele communicatieverbindingen met de clients en de besturingen diagnosticeren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20